Cierres

12095 Productos
Producto Características
  MaterialAcabadoRotaciónTamañoColorEspesor del material

Información rápida

Acero Chapado en cromo Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar Tamaño pequeño -- --

Información rápida

Acero Acabado pulverizado Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar Tamaño pequeño Negro --

Información rápida

Acero Chapado en cromo Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar Tamaño pequeño -- --

Información rápida

Acero Acabado pulverizado Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar Tamaño pequeño Negro --

Información rápida

Acero inoxidable Chapado en cromo Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar Tamaño mediano -- --

Información rápida

Plástico ABS Acabado pulverizado Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar Tamaño mediano Negro --

Información rápida

Acero inoxidable Chapado en cromo Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar Tamaño mediano -- 7,600-9,500 mm (0,30-0,37 in)

Información rápida

Plástico ABS Acabado pulverizado Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar Tamaño mediano Negro --

Información rápida

Acero inoxidable Chapado en cromo Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar Tamaño mediano -- --

Información rápida

Plástico ABS Acabado pulverizado Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar Tamaño mediano Negro --

Encontrarlo Rápidamente

12.095 Productos

Material

Grado del material

Acabado

Color

Tipo del trinquete

Acabado del pomo

Acceso restringido

Paso de rosca

Cerradura electrónica

Sellado

Tipo de espesores

Card Reader Type

Logo Southco incluido

Opción de la cerradura

Tipo de salida

Acabado de brida

Adapter Type

Stage

Tipo de Gatillo

Tipo de montaje

Método de montaje

Taladro de montaje

Montaje

Serie

Size

Tipo de cabeza

Perfil

Cuerpo extraíble

Códigos de cerradura

Acabado de tapa de la cerradura

Tipo de retén

Tipo de trinquete

Trinquete unido

Accionamiento

Rotación

Accionamiento

Tipo de actuador

Ajuste del actuador

Latch End Fitting

Cable Length

Grupo

Carga de trabajo

Tipo de maneta

Tamaño

Configuración de la carcasa

Tipo de guía de varillas

Color del cierre secundario

Tipo

Fuente de alimentación incluida

Anulación mecánica

Tension

Posición del Vástago de Cierre

Tipo de varilla

Opciones de Conectores

Tipo de Retardo

Embalaje

Conformidad

Listado UL

Striker Style

Microinterruptor

Material de la carcasa

Puntos del cierre

Forma de la brida

Tipo de Accesorio

Acabado del cuerpo del cierre

Muelle

Material del tirador

Latch Mechanism

Actuadores adecuados

Lever Style

Acabado del tirador

Opción de cierre secundario

Acabado de la carcasa

Conjunto ensamblado

Tipo

Clase 

Actuation Style

DFCI Number

Integrated Bumper

Link Style

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring