Sujeciones

17018 Productos
Producto Características
  MaterialAcabadoEspesor del materialEspesor máximo del panel exteriorLongitudTipo de cabeza

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado más sellador 1,300-3,200 mm (0,05-0,13 in) 0,900 mm (0,04 in) 10,700 mm (0,42 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero inoxidable -- 1,300-3,200 mm (0,05-0,13 in) 0,900 mm (0,04 in) 10,700 mm (0,42 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado más sellador 2,500-3,200 mm (0,10-0,13 in) 2,200 mm (0,09 in) 10,700 mm (0,42 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero inoxidable -- 2,500-3,200 mm (0,10-0,13 in) 2,200 mm (0,09 in) 10,700 mm (0,42 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado más sellador 1,300-6,400 mm (0,05-0,25 in) 0,900 mm (0,04 in) 13,900 mm (0,55 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero inoxidable -- 1,300-6,400 mm (0,05-0,25 in) 0,900 mm (0,04 in) 13,900 mm (0,55 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado más sellador 2,500-6,400 mm (0,10-0,25 in) 2,200 mm (0,09 in) 13,900 mm (0,55 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero inoxidable -- 2,500-6,400 mm (0,10-0,25 in) 2,200 mm (0,09 in) 13,900 mm (0,55 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado más sellador 3,800-6,400 mm (0,15-0,25 in) 3,400 mm (0,13 in) 13,900 mm (0,55 in) Cabeza con ranura

Información rápida

Acero inoxidable -- 3,800-6,400 mm (0,15-0,25 in) 3,400 mm (0,13 in) 13,900 mm (0,55 in) Cabeza con ranura

Encontrarlo Rápidamente

17.018 Productos

Material

Acabado

Color

Tipo pomo

Material del pomo

Acceso restringido

Paso de rosca

Número de agujeros

Tipo de montaje

Montaje

Serie

Tipo de cabeza

Tamaño de la cabeza

Perfil

Accionamiento

Pin Material

Base

Tipo de maneta

Tipo de base

Tamaño

Lever Material

Microswitch Configuration

Tipo

Rev

Bracket size

Embalaje

Conformidad

Retención en posición abierta

Tipo de Accesorio

Auto-propulsado

Button Material

Acabado del tirador

Diámetro del vástago

Tipo

Muestras

Clase 

DFCI Number

Drive Out Construction