R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles
R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles
Los cierres de tracción R2 y R5 de Southco permiten unir y conectar grandes paneles, facilitando el montaje rápido de estructuras. Al combinar su ágil accionamiento con una resistencia excepcional y un montaje oculto, los cierres de tracción para la fijación de paneles R2 y R5 ofrecen una solución probada para unir paneles y cerrar puertas con firmeza. Con menos de un giro completo de llave es posible unir los paneles firmemente o desmontarlos para su mantenimiento y transporte.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Los cierres de tracción para la fijación de paneles ofrecen una solución probada en aplicaciones donde la velocidad de accionamiento y la resistencia sean críticas.
- Proporcionan una unión oculta de alta resistencia.
- Monte una estructura completa con una sola llave hexagonal.
- Montaje oculto; una vez fijado, el cierre queda oculto dentro del panel.
Opciones Disponibles
- La versión R2 se adapta automáticamente para compensar las variaciones en la construcción.
- La versión R5 ofrece la máxima resistencia y seguridad.
- Distintas opciones de montaje y materiales para adaptarse a los distintos métodos de construcción de los paneles y entornos de aplicación.
Aplicaciones en la Industria
- Arquitectura y construcción de edificios
- Muebles
- Climatización: calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Señales, expositores y pantallas

- Modelo estándar: con montaje lateral o empotrado
- Modelo con lengüetas y gancho poco profundo: Para materiales finos
- Modelo con lengüetas y gancho profundo: Para materiales gruesos
- Modelo con montaje frontal: Para instalaciones en el mismo perfil de paneles metálicos o de madera
- La acción del trinquete excéntrico acerca progresivamente los dos paneles para unirlos firmemente
- Ajustable, para permitir tolerancias de fabricación y reducciones en las junt

- Modelo estándar: con montaje lateral o alojamiento empotrado
- El sencillo movimiento de cierre hacer girar al gancho para engancharse a un pasador, y crear una acción de leva que continua para unir al gancho en la base del cierre, con un recorrido de 8 mm para comprimir juntas de estanqueidad y/o abrazaderas de unión
- Proporcionan una unión fuerte, resistente a vibraciones y a impactos
- Suministran una fuerte presión de cierre con una fuerza de accionamiento mínima