R4-EM – Cierres electrónicos giratorios
R4-EM – Cierres electrónicos giratorios
Los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco ofrecen la conveniencia del control de acceso electrónico combinada con la seguridad de un cierre giratorio probado y resistente en un paquete integrado y compacto. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican la transición desde los cierres mecánicos a los electrónicos en una amplia variedad de aplicaciones.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Su accionamiento con motor de engranajes distingue la serie R4-EM de los cierres electromecánicos accionados por solenoide que ofrece la competencia, al ofrecer menor consumo eléctrico y mayor capacidad de carga.
- Diseño giratorio probado que brinda una seguridad duradera y resistente a actos vandálicos
- La compacta carcasa minimiza las necesidades de espacio y favorece un aspecto exterior de las superficies limpio y discreto
- Con su funcionamiento a 12 o 24 V CC y las opciones de entrada con 2 o 3 cables, se adapta a diversas señales de entrada y ofrece versatilidad para su instalación e integración en sistemas de control de acceso nuevos o ya existentes
- Acepta señales de diversos tipos de sistemas de control de acceso: llaves inalámbricas por radiofrecuencia o tarjetas RFID, teclados numéricos, dispositivos biométricos, sistemas de control mediante ordenador o a través de red, etc.
- Solución integrada y sencillo montaje mediante dos pernos que ofrece un bajo coste de instalación
- Práctica función de cancelación mecánica que permite la liberación manual en caso de fallo eléctrico
- Montaje oculto con dos orificios
Opciones Disponibles
- La versión con cierre retardado brinda flexibilidad para controlar el tiempo de liberación
- Microinterruptor interno opcional para emitir señal de abierto/cerrado
- Disponible con conector estándar hermético o no hermético, o sin conector
- Opciones de eyección o apertura por tiro para adaptarse a los requisitos de seguridad de cada aplicación
- Sensor de retén integrado opcional con interruptor magnético de láminas para detectar el verdadero estado de apertura o cierre de la puerta
- Opciones de carcasa exterior en acero chapado resistente a la corrosión y acero inoxidable para uso en exteriores
- Versión en plástico para aplicaciones de uso ligero
- Versión con carcasa ampliada para mayor seguridad
- Opción de cancelación mecánica montada en el lateral o en la parte posterior
Normas y Especificaciones
- El actuador electrónico de la versión para exteriores posee un grado de protección IP55