SC - Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico

SC - Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico

El Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico SC de Southco combina un dispositivo de control de accesos, una cerradura electrónica, un desbloqueo eléctrico y una fuente de alimentación en una única unidad. Este sistema, accionado por pilas AA, está disponible con un teclado o con accesos por RFID, y presenta un elegante diseño ergonómico y una gran reducción de tiempo en su montaje. El sistema presenta un accionamiento de cerradura completamente electrónico para una gran variedad de aplicaciones, simplificando la sustitución de cierres mecánicos por cierres con acceso electrónico.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico presenta un único conjunto que puede instalarse fácilmente en un taladro de panel estándar, simplificando la integración de una solución electrónica de acceso en el diseño de armarios, y eliminando además la necesidad de cableado o la conexión de componentes por separado.

  • Función de anulación eléctrica única
  • Entrada sin llave que simplifica el control de accesos
  • Conjunto con un único componente que permite una integración más fácil, sin cables
  • Funcionamiento mediante 3 pilas AA
  • Llave de programación que ofrece una inscripción de registros rápida y simple
  • Funcionamiento con baja energía que amplía el intervalo de sustitución de las pilas  
  • Indicador LED que proporciona información visual durante la programación y el accionamiento
  • Mecanismo de trinquete seguro que se adapta a múltiples diseños de armarios
  • Installation horizontal o vertical 

Opciones Disponibles

  • Disponible con opción de control de accesos con teclado o por RFID
  • Disponible con uno o múltiples puntos de cierre para adaptarse a múltiples armarios
  • Colores personalizados disponibles
  • Posibilidad de añadir logotipos personalizados

Normas y Especificaciones

  • Se ajusta a una preparación de panel con taladro estándar de la industria de 25 x 150 mm

Aplicaciones en la Industria

  • Autobuses y Autocares
  • Estuches
  • Empresas de Armarios
  • Náutica
  • Equipos de Almacenaje y Dispensadores médicos
  • Sistemas de ayuda médica y domiciliaria
  • Servidores, Almacenaje de Datos