ST - Bisagras embebidas de cartucho con torsión constante
ST - Bisagras embebidas de cartucho con torsión constante
Estas bisagras de cartucho con torsión constante permiten a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas exhibidoras y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier ángulo entre ambas posiciones. Estas bisagras están especialmente diseñadas para aplicaciones en las que los clientes necesiten integrar la funcionalidad de la torsión constante en un conjunto moldeado. El modelo ST-8P y el modelo mayor ST-11P presentan un diseño moldeados que encapsula y oculta la bisagra para una mayor estética. El pequeño diámetro de ambos cartuchos permite a los diseñadores utilizarlas con gran flexibilidad, algo difícil de alcanzar con una tuerca y un tornillo, y su momento torsor personalizable proporciona el "toque" perfecto para un amplio rango de aplicaciones.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Las bisagras ST-8P y ST-11P proporcionan una solución personalizada y válida con resultados consistentes. Los específicos requerimientos de instalación de un molde de inyección hacen que este mecanismo sea especialmente práctico para aplicaciones de gran volumen, nuevos diseños y diseños renovados.
- Simple integración de la funcionalidad de torsión constante en cualquier producto plástico de inyecciónLos diseños de inyección reducen el coste total del producto y proporcionan un valor estéticoSu largo ciclo de vida asegura la fiabilidad del producto y reduce los costes de mantenimientoPequeño diámetro para facilitar su uso y una mayor flexibilidad de diseñoTorsión personalizable para ajustarse a las necesidades de cualquier aplicaciónDisponible en dos tamaños para ajustarse a un amplio rango de requerimientos
Opciones Disponibles
- Múltiples opciones de tamaño que proporcionan diferentes rangos de carga y torsión para ajustarse a una gran rango de requerimientosPueden especificarse con torsión simétrica o asimétrica para controlar el esfuerzo de funcionamiento en ambas direccionesContacte con Southco para rangos adicionales en torsión, colores y acabados
Normas y Especificaciones
- Momentos torsores de posicionamiento entre 0,35 Kg•cm y 50,7 Kg•cmCargas de trabajo máximas desde 200 N hasta 1.000 NCiclo de vida de hasta 20.000 ciclos con un ± 20% de torsión estática
Aplicaciones en la Industria
- AeroespacialElectrodomésticosAutomoción, Vehículos de Pasajeros, CamionesCajasEquipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipos AgrícolasArmarios ElectrónicosExhibidores / SeñalesIndustria AlimentariaMobiliarioCalefacción y Aire AcondicionadoArmarios IndustrialesMaquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas y Maquinaria de CorteEquipos de JardineríaNáuticaMedicinaRedes, Telecomunicaciones, OrdenadoresFerrocarrilesMáquinas Expendedoras