V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch
V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch
El diseño Versa Latch incorpora un muelle de torsión externo para ajustarse a las irregularidades dimensionales entre el panel y el bastidor, en aplicaciones donde el cierre y el retén se sitúan en el mismo plano. Esta variación incorporada considera irregularidades o cambios en el panel o junta aislante a lo largo del tiempo.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Múltiples tamaños de cierre, disponibles en múltiples materiales, se ajustan a diferentes variaciones de dimensiones entre panel y bastidor en cada aplicación.
- La placa de sujeción con muelle incorporada compensa hasta 2,3 mm en irregularidades por la junta de estanqueidad
- El amplio rango de tamaños de cierre permite una amplia variedad de configuraciones de cierres y retén
- Opciones de seguridad disponibles para evitar posibles forzaduras
- Modelos disponibles en acero inoxidable
Opciones Disponibles
- Opción para candado disponible en modelo pequeño con pletina corta
- Opción para precinto con alambre disponible en modelo pequeño con pletina corta
Aplicaciones en la Industria
- Automoción, Camiones
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Industria Alimentaria
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
- Equipamientos de Jardinería