Nouveautés
AV – Bras réglable (série B)

AV – Bras réglable (série B)

Southco a élargi sa série de supports d'écran AV en y ajoutant un bras qui permet un montage fiable pour les applications statiques.
Nouveautés
Loquets à capot - HH

Loquets à capot - HH

Notre nouveau loquet à capot mis à jour est doté d’un profil ultra mince tout en conservant sa performance robuste avec un facteur de forme de juste huit millimètres.
Nouveautés
D9 – Fixation quart de tour DZUS® Tech Line

D9 – Fixation quart de tour DZUS® Tech Line

Notre toute dernière fixation quart de tour DZUS® est dotée d’une conception compacte et d’options de couleurs de différenciation, permettant un accès rapide dans les espaces limités.
Nouveautés
<p>E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant</p>

E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant

Notre nouvelle charnière à couple constant est dotée d’un profil moins saillant, de larges ailettes et permet davantage de résistance tout en ayant un poids réduit pour les applications en espace limité.
Nouveautés
R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux

R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux

Notre grenouillère de fermeture de panneaux R5 testée à travers le temps a été mise à jour et est désormais disponible avec une nouvelle finition lui donnant une résistance accrue à la corrosion ainsi qu’une force de verrouillage élevée.
Nouveautés
E5 - Loquets à came

E5 - Loquets à came

Les loquets à came miniature de Southco sont désormais disponibles en version chromée, combinant ainsi un verrouillage sécurisé des petites portes et des petits panneaux avec un attrait esthétique.
Nouveautés
<p>E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant</p>

E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant

La charnière E6 unidirectionnelle à couple constant de Southco supprime la friction de la charnière dans une direction, tout en offrant un couple élevé permettant de maintenir en place des portes et panneaux lourds en toute sécurité.
Nouveautés
<p>E3 - Loquets à compression <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Le tout nouveau loquet à compression de Southco résiste au nettoyage à haute pression et peut être utilisé dans des applications alimentaires et médicales.
Nouveautés
37 – Grenouillères à levier

37 – Grenouillères à levier

Le tout dernier modèle de la gamme de grenouillères de Southco compense les défauts d'alignement des portes et panneaux lourds tout en réduisant les bruits et vibrations.
Nouveautés
56 - Pions plongeurs

56 - Pions plongeurs

Notre tout nouveau pion plongeur est doté d’un actionnement à levier qui simplifie l’opération manuelle et permet de gagner du temps pour installer ou supprimer des composants dans les espaces restreints.

Nouveautés
R4 - Loquets rotatifs

R4 - Loquets rotatifs

Le nouveau loquet rotatif de la série R4 de Southco associe un loquet rotatif à un actionneur et est doté d’une nouvelle conception à palette carrée.
Nouveautés
AC - Actionneurs

AC - Actionneurs

Le dernier produit de la gamme d'actionneurs de Southco permet un verrouillage/déverrouillage électronique sans clé qui élimine le besoin mécanique de clés physiques.

Actualités et événements

<strong>SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE</strong>

SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE

Southco is monitoring the Coronavirus situation to ensure the safety of our people and our customers.

Read Southco's Coronavirus Response »