24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants

24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants

La conception pratique d’un loquet à compression autoréglable Southco proposée dans une version plus robuste. Ce loquet vous permet d’exercer une compression suffisante pour maintenir les portes hermétiquement fermées et silencieuses dans des conditions de service ingrates, tout en permettant une ouverture rapide et aisée sur simple dégagement et rotation de la poignée

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La conception à coupelle encastrée et poignée en T escamotable offre une prise suffisante sans encombrer l’extérieur de la porte. Permet l’application d’une charge de service maximale jusqu’à 1110N sur la came au point de contact avec le châssis.

  • Allie force, polyvalence et élégance dans un même modèle de loquet
  • Les finitions en métal brillant donnent de l'allure à n'importe quel panneau
  • L'utilisateur contrôle le degré de compression appliquée

Options disponibles

  • Finitions acier inoxydable et chrome polies également disponibles

Normes et spécifications

  • De nombreux modèles de loquets offrent une large gamme de possibilités de serrage : de 19,1 (0,75") à 61,9 mm (2,44")

Exemples d'applications

  • Automobile, Camions
  • Matériel de construction, engins de chantier, matériel agricole
  • Armoires électroniques
  • Supports d’exposition/signalétique
  • Matériel alimentaire
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • Armoires industrielles
  • Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
  • Industrie nautique
  • Matériel médical
  • Réseaux, télécommunications, informatique
  • Matériel ferroviaire
  • Distributeurs automatiques