37 – Grenouillères souples

37 – Grenouillères souples

Conçue pour un usage industriel, la grenouillère série 37 bénéficie d’un corps souple qui permet de compenser les défauts d'alignement de panneaux irréguliers tout en procurant un effort de bridage important. Associée à une grande surface de prise en main, la conception du système de verrouillage souple et extensible facilite l’enclenchement de la grenouillère série 37 quelles que soient les conditions de terrain, même en portant des gants.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Poignée souple en caoutchouc EPDM noir : absorbe et réduit les vibrations, procure une souplesse suffisante pour garantir un serrage efficace malgré les variations d’alignement et de tolérances.

  • Corps souple pour un maintien ferme des panneaux même en cas de vibrations et de chocs
  • Verrouillage intuitif par simple traction
  • Matériaux résistants à la corrosion et aux UV, adaptés à un usage extérieur
  • Corps souple, n’endommage pas les surfaces peintes ou polies

Options disponibles

  • Choix parmi cinq tailles de corps et deux types de poignées
  • Différentes dimensions et options de montage pour adapter la taille et l’effort de verrouillage aux besoins de l’application
  • Support de fixation et réceptacle en acier ou en acier inoxydable

Exemples d'applications

  • Camions (militaires et véhicules spéciaux inclus)
  • Véhicules tout terrain – engins de chantier, véhicules agricoles
  • Machines industrielles
  • Génie thermique – chauffage/ventilation/climatisation
  • Bus, cars et véhicules de loisirs

Le petit modèle à poignée à languette mesure 52,4 mm en position verrouillée
Le petit modèle à poignée en T mesure 58,7 mm en position verrouillée
Le modèle à poignée à languette de taille moyenne mesure 68,3 mm en position verrouillée
Le modèle à poignée en T de taille moyenne mesure 75 mm en position verrouillée
Le grand modèle à poignée en T mesure 102 mm en position verrouillée
Le très grand modèle à poignée en T (série 100) mesure 130,2 mm en position verrouillée
Le très grand modèle à poignée en T (série 130) mesure 247,7 mm en position verrouillée