93 - Loquets affleurants/à bouton avec serrure
93 - Loquets affleurants/à bouton avec serrure
Montage facile, choix d’actionnement multiples, ouverture et fermeture rapide des panneaux de porte et options de verrouillage souples rendent ces loquets compacts à fermeture par poussée très populaires auprès des utilisateurs, et ce pour une gamme étendue d’armoires. Ils offrent tous la sécurité d’un verrouillage par clé et, dans certains cas, il est même possible d’actionner le loquet sans devoir utiliser la clé à chaque fois (option).


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Grâce à de nombreux choix d’actionnement pour le mécanisme de verrouillage commun, ces loquets faciles à utiliser s’adaptent sans problème à vos préférences personnelles ou aux exigences de votre application.
- Le choix de types d’actionnement, de hauteurs de dégagement externes et de gammes de serrage et la sécurité par verrouillage permettent de répondre aux exigences de nombreuses applications
- Types d’actionnement par clé, bouton normal et bouton poussoir disponibles
- Il est possible d’utiliser systématiquement la clé ou de déverrouiller le loquet une seule fois pour permettre un accès répété
- Tous les modèles se montent facilement dans un simple trou
Options disponibles
- Les modèles à bouton normal et bouton poussoir sont également disponibles sans option de serrure
- Disponibles en finitions noire et chromée brillante
- La languette proposée en option pour le modèle à bouton poussoir (série 300) peut être montée en ligne ou à angle droit par rapport à la came
- Le modèle à profil peu saillant est proposé avec un couvercle étanche en option pour offrir une protection contre les impuretés et l’humidité
- Le ressort éjecteur proposé en option pour le modèle à bouton poussoir (série 300) facilite l’ouverture de la porte et a également une fonction anti-cliquetis
Normes et spécifications
- Charge de service maximale préconisée pour la série 100 : 560 N
- Charge de service maximale préconisée pour la série 200 : 370 N
- Charge de service maximale préconisée pour la série 300 : 530 N
Exemples d'applications
- Industrie automobile - voitures de tourisme, camions
- Construction
- Armoires électroniques
- Matériel alimentaire
- Chauffage/ventilation/climatisation
- Armoires industrielles
- Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
- Matériel d’entretien du gazon/jardinage
- Industrie nautique
- Matériel médical