A3 - Loquets à coulisse

A3 - Loquets à coulisse

Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Choisissez le type et la taille du loquet coulissant en fonction des dimensions de votre application. Des languettes moulées intégrées permettent de serrer l’épaisseur de tôle appropriée.

  • Le loquet coulisse pour ouvrir, et se referme simplement en poussant le panneau
  • Matériaux inoxydables, avec ressorts en acier inoxydable pour le maintien des loquets en position fermée
  • Le type de loquet coulissant et sa taille sont fonction de l’épaisseur du panneau en tôle et de la tolérance de serrage totale
  • Les loquets avec barillet intégré sont disponibles avec ou sans option de verrou pour une sécurité accrue

Options disponibles

  • Le grand loquet coulissant affleurant (série 99) est disponible avec une coupelle plus profonde pour une meilleure prise
  • Les loquets avec verrou proposent jusqu'à 50 différentes options de clés

Normes et spécifications

  • Indice d’inflammabilité : UL94-HB ou UL94-V0, selon le modèle
  • Les charges de service maximales varient selon le type et la taille du produit de 25 N à 220 N

Exemples d'applications

  • Industrie automobile - voitures de tourisme, camions
  • Appareils électroménagers
  • Matériel informatique
  • Matériel de construction, engins de chantier, matériel agricole
  • Armoires électroniques
  • Armoires industrielles
  • Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
  • Matériel médical
  • Réseautique
  • Télécommunications