A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes
A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes
Proposés en tant qu’option supplémentaire simple et économique pour de nombreux loquets Southco à point de verrouillage unique, ces systèmes de verrouillage à tige fixe peuvent être intégrés à votre conception d’armoire originale ou posés ultérieurement le cas échéant. Les points de verrouillage additionnels aux bords extrêmes des panneaux de porte offrent une sécurité et une robustesse accrues pour les portes longues en éliminant points de prise, flexion et cliquetis.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La conception à pêne dormant du système multipoints A5 garantit la simplicité d’installation et d’utilisation.
- Le système complet est composé d’un loquet/actionneur et de deux ensembles tige complets (soit tige, guide et réceptacles, et visserie de montage)
- Deux ou trois points de verrouillage commandés d’un point unique d’actionnement
- Systèmes de tiges disponibles pour de multiples types de loquet, dont loquets à came et à compression
- Longueurs de tige standard stockées, longueurs de tige personnalisées disponibles
- Les types de loquet avec verrouillage par clé ou par cadenas offrent une sécurité accrue
Options disponibles
- Indice d’inflammabilité pour guides de tige et réceptacles : UL94-V2
Exemples d'applications
- Matériel informatique
- Armoires électroniques
- Supports d’exposition/signalétique
- Chauffage/ventilation/climatisation
- Armoires industrielles
- Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
- Matériel médical
- Réseautique
- Télécommunications