AC - Actionneurs
AC - Actionneurs
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Associés à des câbles Southco, les trois modèles proposés sont une solution pratique pour l'actionnement à distance de loquets rotatifs dans des applications non étanches allant des capots moteur et caisses à outils aux portes de coffre à bagages et portes et trappes d'accès, en passant par différents types de compartiment. Les trois modèles d'actionneur sont compatibles avec les loquets rotatifs de série R4.
- Le style des actionneurs est étudié pour qu'ils se coordonnent à d'autres matériels d'accès Southco, ce qui permet de garantir une apparence homogène lorsque l'application associe différents styles
- L'excellente prise en main et l'actionnement aisé optimisent le confort d'utilisation
- Les différents types de montage disponibles sont compatibles avec des portes mesurant jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- La connexion simple et rapide des câbles de longueur sur mesure minimise le coût d'installation
- La construction anticorrosion est une garantie de durabilité dans les environnements industriels
- Conçus pour une utilisation avec les câbles et les loquets rotatifs Southco pour disposer d'un système intégré économique et simple à mettre en oeuvre
- Modèles en acier inoxydable pour portes d'accès, applications marines et engins de chantier
- Finition revêtement poudre noire à l'épreuve des températures extrêmes
- Verrouillage par clé avec codes de clé multiples pour une sécurité accrue
- Voyant LED pour l'indication d'état verrouillé/déverrouillé
Options disponibles
- L'actionneur à bouton poussoir se monte dans un seul trou rond et présente une saillie minime pour éviter que l'on ne s'y accroche
- Avec son évidement profond, l'actionneur à palette permet une prise en main aisée et dépasse de moins de 0,25" de la face du panneau
- L'actionneur à poignée en T se monte en façade, ce qui facilite l’installation, et offre une prise en main confortable, d'où un actionnement aisé - même avec des gants
- Les câbles Southco sont disponibles en longueur sur mesure et prêts à l'installation entre loquets rotatifs R4 et actionneurs à câble
- L'actionneur peut être installé de manière à ce que le câble chemine soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage de l'actionneur
- Les modèles en acier inoxydable (inox 316) répondent aux spécifications marines concernant la résistance au brouillard salin
- Grande poignée intégrée avec bouton poussoir facilitant l’utilisation
- Le montage encastré permet d’optimiser la conception industrielle et de réduire le risque d’accrochage
- Le montage en façade assure une saillie minime et réduit l’encombrement
- Solutions de verrouillage direct, un point ou multipoints
- Actionneur par poignée à pression incurvé et anticorrosion pour montage sur construction tubulaire
- Mécanisme de distribution avec actionnement mono ou multipoint et déclenchement synchronisé
- Disponible avec fonction de verrouillage/déverrouillage électronique permettant un accès sans clé pratique
Exemples d'applications
- Bus, cars et véhicules de loisirs
- Armoires
- Équipements industriels
- Camions (lourds et moyens)
- Véhicules tout terrain : engins de chantier, véhicules agricoles
- Points de vente en libre-service