Charnières repliables à couple constant AH

Charnières repliables à couple constant AH

La série des charnières repliables à couple constant AH de Southco intègre la technologie de friction qui permet à la tablette ou au panneau d’être maintenu(e) dans n’importe quelle position, l'empêchent ainsi de retomber en s’ouvrant. Les charnières repliables à couple constant AH sont dotées d’une conception affleurante qui n’occupe que très peu d’espace dans l’application, permettant ainsi à la tablette d’être repliée et rangée à plat.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les charnières repliables à couple constant AH permettent une performance de haute qualité et répétable qui en fait une mise à niveau idéale pour les charnières traditionnelles sans contrôle de positionnement et les dispositifs d'amortissage.

  Watch VideoVoir la Vidéo

  • Technologie de friction intégrée qui améliore le contrôle des tablettes repliables
  • Maintient la tablette ouverte dans n’importe quelle position dans une plage de 180 degrés
  • Conception affleurante qui empêche de se pincer les doigts et élimine les points de pincement
  • Performance fiable et sans entretien
  • Couple de serrage adaptable pour convenir à la plupart des applications
  • Petite pour convenir à la conception industrielle
  • Conception robuste qui offre une performance solide
  • Long cycle de vie qui assure la fiabilité et des coûts d'entretien réduits

Options disponibles

  • Disponible dans tout un éventail de finitions pour convenir à toute conception industrielle
  • Épaisseur de panneau, serrages et finitions supplémentaires disponibles sur demande

Normes et spécifications

  • Convient aux panneaux d’une épaisseur de >=20mm
  • Couple de positionnement du mouvement libre à 2,7Nm (24in.lb)
  • Charge de fonctionnement allant de 500N à 100mm par charnière
  • Performance allant jusqu’à 20 000 cycles à 20 % de la spécification de couple statiqueCycle performance up to 20,000 cycles within 20% of static torque specification

Exemples d'applications

  • Aéronautique
  • Automobile
  • Bus, cars et véhicules de loisirs
  • Ameublement
  • Chemin de fer