AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A)
AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A)
La technologie de positionnement intégrée du bras inclinable, pivotant et orientable (série A) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement facile à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le bras inclinable, pivotant et orientable (série A) permet l'intégration d'un dispositif de positionnement d'écran simple et fiable pour les applications standard et plus exigeantes. Le contrôle précis des efforts de manœuvre dans les articulations évite toute dérive de l'écran, qui reste en place et n'exige aucun serrage ou desserrage lors de son positionnement. La série A bénéficie d'un aspect soigné et professionnel grâce à ses goulottes cache câbles intégrées qui épargnent un processus de routage de câbles long et rébarbatif.
- La technologie de positionnement intégrée permet un contrôle précis des efforts de manœuvre
- Grande fiabilité en service ne nécessitant pas d'ajustements ni d'entretien constants
- Finition soignée grâce aux goulottes de câbles intégrées
- Profil extra-plat pour un encombrement minime
- Temps d’installation réduit et grande longévité
- Compatible avec la plupart des moniteurs 12” à 23”
- Pour écrans jusqu'à 23 kg
Options disponibles
- Quatre longueurs différentes (et possibilité de personnalisation)
- Deux couleurs différentes (et possibilité de personnalisation)
- Nombreuses options de montage (et possibilité de personnalisation)
- Efforts de manœuvre personnalisables
- Bras orientables simple et double pour une portée optimisée
- Option de verrouillage par pion plongeur
- Plusieurs longueurs (possibilité de personnalisation)
Normes et spécifications
- Gamme de poids optimale : 1 kg (2,2 lbf) à 23 kg (50 lbf)
- Conformité VESA MIS-D, 100, C
Exemples d'applications
- Bus, cars et véhicules de loisirs
- Équipements industriels
- Camions (lourds et moyens)
- Matériel médical
- Camions (lourds et moyens)
- Points de vente en libre-service