AV – Bras réglable (série B)

AV – Bras réglable (série B)

La série B offre une solution de montage simplifiée pour les applications statiques lorsque l’écran ne doit être déplacé que dans une position statique unique, ou lorsqu’il n'est pas nécessaire de le repositionner fréquemment. Les efforts de manœuvre peuvent être manuellement réglés en utilisant les outils inclus pour serrer ou desserrer les joints.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Régler les écrans dans la position souhaitée
  • Consignes de montage complètes et outils de réglage inclus
  • Esthétique soignée grâce aux goulottes de gestion de câbles intégrées
  • Construction robuste en aluminium pour compléter la conception industrielle

Options disponibles

  • Options de montage multiples
  • Efforts de manœuvre réglables avec l’outil inclus
  • Bras simple ou double pour ajuster la portée

Normes et spécifications

  • Gamme de poids optimale 1 kg (2.2 lbf) à 14kg (31 lbf).
  • Conforme à la norme VESA MIS-D, 100, C
  • Convient à la plupart es écrans de 35”

Exemples d'applications

  • Ameublement
  • Machines industrielles
  • Équipements médicaux
  • Points de vente en libre-service
  • Panneaux d’affichage, exhibitions et écrans