AV – Bras double rallongé (série D)

AV – Bras double rallongé (série D)

La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé (série D) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement aisé et fiable à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le bras double rallongé (série D) permet l'intégration d'un dispositif de positionnement d'écran simple et fiable pour les applications standard et plus exigeantes. La série D est fournie entièrement réglée pour minimiser le temps d'installation, et peut être personnalisée pour correspondre aux efforts de manœuvre précis du client.

  • Bras double rallongé et orientable pour une portée maximale
  • Technologie de positionnement intégrée pour des efforts de manœuvre contrôlés
  • Grande fiabilité en service, éliminant le besoin constant de réglage et d'entretien
  • Esthétique soignée grâce aux goulottes cache câbles intégrées
  • Temps d'installation réduit et durée de vie importante
  • Pour écrans jusqu'à 18 kg

Options disponibles

  • Plusieurs longueurs (possibilité de personnalisation)
  • Deux couleurs différentes (possibilité de personnalisation)
  • Plusieurs options de montage (possibilité de personnalisation)

Normes et spécifications

  • Gamme de poids optimale : 1 kg (2,2 lbf) à 18 kg (40 lbf)
  • Conformité VESA MIS-D, 100, C

Exemples d'applications

  • Bus, cars et véhicules de loisirs
  • Camions (lourds et moyens)
  • Équipements industriels
  • Équipements médicaux
  • Points de vente en libre-service