B4 - Poignées légères
B4 - Poignées légères
Ces élégantes poignées en aluminium conviennent tant aux racks informatiques de haute technologie qu’aux panneaux d’équipements industriels. Chaque modèle, quelle que soit sa taille, présente des nervures intégrées et une géométrie offrant un effet de levier supplémentaire pour manipuler des équipements lourds ou de forme irrégulière.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Faciles à installer : les trous de montage sont taraudés jusqu’à l’intérieur des supports de poignée
- Disponibles en quatre tailles utilisées en standard dans l’industrie pour les poignées de racks : 1U, 2U, 3U et 4U
Options disponibles
- Disponibles dans un choix de filetages métriques ou anglo-saxons pour le montage
- Poignées aluminium disponibles dans une finition anodisée noire ou incolore
Normes et spécifications
- Version UL94-V0 disponible
- Poignées en métal extrêmement robustes permettant de disposer d’une charge de service maximale jusqu’à 5560 N
Exemples d'applications
- Matériel informatique
- Armoires électroniques
- Matériel alimentaire
- Chauffage/ventilation/climatisation
- Armoires industrielles
- Equipement industriel, machines-outils et équipement de coupe des métaux
- Matériel médical
- Réseautique
- Télécommunications
- Distributeurs automatiques