C3 - Loquets crampons Grabber
C3 - Loquets crampons Grabber
Bénéficiez d’une force de fermeture de porte accrue avec ce loquet compact à came interne à ressort qui assure un verrouillage à détente brusque. La compression par course axiale intégrée procure la tension nécessaire pour éviter le relâchement de l’installation et les bruits de contact entre porte et châssis. L’interrupteur incorporé en option offre une fonctionnalité supplémentaire.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La fonction de verrouillage est assurée par un mécanisme à profil relativement peu saillant mesurant seulement 13,7 mm d’épaisseur. L’action à détente brusque comprime la porte contre le loquet, cette compression étant relâchée quand on tire sur le loquet pour ouvrir la porte.
- Les loquets peuvent être montés dans un sens quelconque ; loquet et réceptacle sont repérés en fonction de l’orientation correcte
- Les options de montage permettent de poser le loquet de face ou sur le côté du châssis
- Tous les modèles donnent le choix entre trois forces de compression constantes : 13 N, 22 N et 44 N
- Tous les modèles sont réalisés en matériaux non oxydables
Options disponibles
- Disponibles en modèles autoclipsables et à montage latéral
- Modèle à interrupteur disponible, l’actionnement de la porte assurant l’ouverture et la fermeture des contacts de l’interrupteur
- Loquets et/ou réceptacles disponibles en noir ou en blanc
- Le réceptacle peut être moulé dans la porte
Normes et spécifications
- Le modèle à interrupteur est homologué UL, tous les matériaux en plastique ayant l’indice d’inflammabilité UL94-V0
- L’indice d’inflammabilité pour les composants ABS des autres loquets crampons Grabber est UL94-HB
Exemples d'applications
- Industrie automobile - voitures de tourisme, camions
- Armoires électroniques
- Supports d’exposition/signalétique
- Armoires industrielles
- Distributeurs automatiques