E4 - Loquets à pression

E4 - Loquets à pression

Etant donné le montage totalement invisible et l’engagement simple par ressort, il est aussi facile de concevoir une armoire attractive que de monter et d’utiliser le loquet. Le corps du loquet se clipse aisément dans le châssis. L’ouverture et la fermeture du loquet s’effectuent par simple pression du doigt sur l’avant du panneau de la porte.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

L’ensemble réceptacle à montage adhésif est facile à aligner. Insérez le réceptacle dans le loquet installé, retirez le film protecteur du réceptacle, puis refermez la porte contre l’adhésif pour obtenir un montage parfaitement aligné, sans visserie visible de l’extérieur.

  • Montage simple, le loquet se clipsant sur un seul trou dans le châssis
  • Pratique, le montage avec entretoises permet à un même loquet de s’adapter à de multiples épaisseurs de panneau
  • Des griffes rétractables intégrées au loquet se referment sur le réceptacle quand le loquet est fermé par poussée ; une simple pression sur la porte suffit ensuite à les dégager pour ouvrir celle-ci

Options disponibles

  • Disponibles en petite et grande tailles
  • Disponibles pour une gamme étendue d’épaisseurs de panneau

Normes et spécifications

  • Indice d’inflammabilité : UL94-HB

Exemples d'applications

  • Armoires électroniques
  • Supports d’exposition/signalétique
  • Armoires industrielles

Petite taille
Le modèle de petite taille (série 100) convient à une gamme d’épaisseurs de panneau de 0,8 mm à 8,6 mm
Taille moyenne
Le modèle de taille moyenne (série 200) convient à une gamme d’épaisseurs de panneau de 1 mm à 7 mm