E5 - Loquets à came
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La simplicité de la conception garantit la facilité d'installation sur un orifice unique et avec un seul écrou de montage. Les modèles pré-assemblés rendent l'installation plus simple et plus rapide dans les applications où le serrage est supérieur de 4 mm à l'épaisseur du panneau. Dans le cas de loquets non assemblés, la came se monte sur l'extrémité du goujon de commande à l'aide d'une simple vis.
- Les nombreux types de tête disponibles offrent un choix étendu en matière de gestion d'accès sécurisée
- L’action progressive des modèles à came rotative assure une compression de 2 mm environ à la fermeture, tandis que plusieurs déports de came sont proposés pour répondre à une large gamme de serrage
- La came à fermeture par poussée tourne librement depuis la position fermée lorsqu'elle entre en contact avec le châssis ou le réceptacle ; un ressort intégré repousse la came en position enclenchée quand elle n'est plus en contact avec le réceptacle
- L’indicateur d’état verrouillé/non verrouillé informe rapidement l’utilisateur de l’état du loquet sur simple vérification visuelle
- Série à profil peu saillant offrant des types de tête coniques
- La série standard propose davantage de types de tête, une étanchéité aux éléments, et des corpsà ressort intégrépermettant une meilleure tolérance de serrage et une résistance aux vibrations
Options disponibles
- Actionnement du loquet avec rotation vers la droite ou vers la gauche, au choix
- Nombreuses options à commande manuelle, par outil ou par clé
- Modèles à fermeture par poussée disponibles pour configurations de verrouillage à un ou deux points
- La plupart des modèles sont disponibles en différentes finitions : métalliques, noires et couleurs personnalisées
- La série à profil peu saillant offre des joints toriques/rondelles d’étanchéité en option pour assurer l’étanchéité face aux éléments
- La série standard comprend des constructions en acier inoxydable, alliage de zinc et nylon chargéverre
- L'option d’empreinte avec obturateur empêche les ouvertures intempestives et fournit une indication visuelle en cas de verrouillage incomplet
- Cames à friction disponibles en longueurs de 35 mm ou 45 mm ; cames à crochet disponibles pour différentes configurations de châssis
- Option de taille miniature pour les petites portes et les petits panneaux situés dans les espaces limités
Normes et spécifications
- Les charges de service statiques maximales sur les cames rotatives varient selon le type de loquet, jusqu'à 670 N
- Charge de service statique maximale sur les cames à fermeture par poussée : 330 N
Exemples d'applications
- Bus, cars et véhicules de loisirs
- Boîtiers
- Ameublement
- Génie thermique – chauffage/ventilation/climatisation
- Machines industrielles