EA-A06 - Contrôleur USB
EA-A06 - Contrôleur USB
Le contrôleur USB Southco EA-A06 permet d’agir indépendamment via un ordinateur sur jusqu’à 14 verrous électroniques ou autres dispositifs différents lorsqu’il est connecté à un port USB d’ordinateur standard. Associé à un ordinateur existant, le EA-A06 permet à l’utilisateur d’effectuer aisément le suivi des événements d'accès aux verrous électroniques et d’en conserver une trace, et de créer ainsi des historiques pouvant contribuer à attester la conformité à la réglementation.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le EA-A06 comporte une interface conviviale et des commandes de programmation simples pouvant être utilisées avec le logiciel existant du client, ce qui simplifie la configuration, l’utilisation et la surveillance des dispositifs électroniques via un même ordinateur – et évite d’avoir à utiliser des matériels d’accès ou dispositifs supplémentaires.
- Commande de loquets électromécaniques à distance par ordinateur via un port USB
- Permet de contrôler indépendamment jusqu’à 14 entrées / sorties de loquet
- Interface conviviale avec commandes de programmation simples
- Installation plug-and-play avec connexions identifiées pour simplifier la configuration
Options disponibles
- Différentes options de faisceaux électriques
- Alimentation électrique avec options d’adaptateurs pour prises utilisées dans différentes régions du monde
Normes et spécifications
- Courant maximum par sortie : 2 A
- Plage de tension de service : 12-24 V cc (Voir mode d'emploi inclus dans la documentation produit)
- Câble USB 2.0
Exemples d'applications
- Libre-service
- Stockage sécurisé
- Matériel médical
- Armoires