EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure
EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure
Le contrôleur de serrure EA-BT BLUETOOTH® de Southco autorise le contrôle total des accès et la surveillance à distance de serrures intelligentes, sans devoir les relier par câble à un réseau ni se préoccuper de l’installation, la gestion et la mise à jour d’un logiciel. Connecté à une plateforme sécurisée en nuage, le contrôleur BT permet d’utiliser un appareil BLUETOOTH® (smartphone ou tablette, par exemple) comme moyen d’identification pour l’actionnement sans fil d’une serrure électronique.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le contrôleur EA-BT BLUETOOTH® autorise la commande et la surveillance sans fil de serrures intelligentes sans devoir les connecter physiquement à un réseau ni se préoccuper de l’installation, la gestion et la maintenance d’un logiciel.
- Système BLUETOOTH® avec encodage sécurisé à plusieurs niveaux
- Accès sans fil au moyen de tout appareil équipé de la technologie BLUETOOTH® LE
- Administration en nuage VIZpin® – pas d’achat, d’installation ou de maintenance de logiciel
- Identifiants temporaires pour une gestion simple des accès
- Piste d’audit pour la surveillance des accès à distance
- Détection jusqu’à une distance de 10 mètres pour un accès pratique
Options disponibles
- Possibilité d’ajout du logo du client
- Routage des câbles disponible pour une installation facile
Exemples d'applications
- Armoires
- Points de vente en libre-service
- Serveurs, stockage de données
- Nautisme
- Équipements médicaux