F2 - Systèmes de verrouillage multipoints
F2 - Systèmes de verrouillage multipoints
Conçu pour des applications intérieures, ce système de verrouillage est monté hors du joint d’étanchéité et près du chant de la porte, où il assure un effet de levier et une compression à distance dans un petit espace. Il permet de disposer d’options de conception d’armoire très élégantes, en faisant appel à des mécanismes de verrouillage invisibles, seule une poignée à profil peu saillant étant visible à l’extérieur de l’armoire.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le système de verrouillage multipoints Southco F2, réalisé pour satisfaire aux exigences d’une conception industrielle, est disponible en différentes longueurs et avec différents points de verrouillage de manière à s’adapter sur un grand éventail de formes et de tailles d’armoire.
- Le système complet est constitué d'un ensemble actionneur, d'ensembles tiges et de réceptacles - tous ces éléments étant commandés séparément
- Les ensembles de tige montés au-dessus et au-dessous de l'actionneur s'engagent dans des positions opposées pour garder la porte centrée dans le châssis
- Le mécanisme peu encombrant se monte près du chant de porte et offre une compression au niveau du chant de porte et sur le joint interne
- Les mécanismes du loquet sont tous hors du joint d'étanchéité, d'où l'absence de risque de perte d'étanchéité
- Le système s'engage lorsque la porte est à plus de 15 mm de sa position de fermeture
- Le galet de l'ensemble réceptacle garantit un fonctionnement souple
- Option de verrouillage incluse pour une sécurité accrue
Options disponibles
- Le dispositif de commande est disponible avec une poignée verrouillable ou non
- Les ensembles de tige sont disponibles en plusieurs longueurs, avec un positionnement sur plusieurs points de verrouillage possible
- La gamme de serrage des réceptacles peut aller de 15 (0,59") à 25 mm (0,98") d'épaisseur
Normes et spécifications
- Charge de service maximale : 100 N (22 lbs.) par point de loquet, 500 N (112 lbs.) pour le système complet
- Indice d'inflammabilité : UL94-V0 pour tous les composants plastiques
Exemples d'applications
- Matériel informatique
- Armoires électroniques
- Supports d’exposition/signalétique
- Chauffage/ventilation/climatisation
- Armoires industrielles
- Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
- Matériel médical
- Réseautique
- Télécommunications