G7 - Charnières encastrées bistables
G7 - Charnières encastrées bistables
Offre une fonctionnalité bistable invisible qui assure le placement automatique des composants à charnières dans l'une de deux positions fixes au choix, distantes de 180 degrés. Avec sa conception pratique à ouverture/fermeture instantanée, la charnière G7 convient spécifiquement aux panneaux et couvercles d'accès de petite taille et procure aux clients un moyen rapide, économique et convivial d'intégrer une technologie de positionnement de panneau fiable à de petites applications en plastique moulé. Cette solution compacte testée permet de réduire le temps d'indisponibilité pour cause de maintenance et, étant donné ses performances éprouvées, sa longévité sera probablement supérieure à celle du produit qui en est équipé.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La charnière G7 est une solution validée personnalisable procurant des résultats constants. Se montant sur des produits moulés par injection, elle convient particulièrement bien à la production en série, à la création de nouveaux produits et aux remaniements de conception.
- La conception à ouverture/fermeture instantanée est intuitive pour les utilisateurs finaux
- Moyen rapide d'intégrer une fonctionnalité bistable éprouvée à la conception d'un produit
- La cartouche compacte facilite la conception et l'installation
- La grande longévité de la charnière élimine entretien et maintenance
- Le fonctionnement fluide améliore l'esthétique d'ensemble du produit et la façon dont il est perçu par l'utilisateur
Options disponibles
- Couple de maintien personnalisé
- Adaptation sur mesure possible pour disposer de plusieurs positions de maintien
- Des équerres d'arrêt peuvent être spécifiées
Normes et spécifications
- Couple de positionnement maximum : 0,035 N Nombre minimum de manœuvres : 20 000 cycles à ±20% de la spécification de couple normale
Exemples d'applications
- Ordinateurs portables
- Biens de consommation
- Ecrans d'affichage
- Mobilier
- Equipement industriel
- Matériel médical
- Sièges
- Terminaux de point de vente