K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives

K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives

Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La construction 100% métal, une came rotative durable et de remarquables spécifications de course axiale confèrent à ces grenouillères un serrage ferme pour une fermeture de panneau régulière qui résiste à toute ouverture accidentelle. Les charges de service varient en fonction de la taille de la grenouillère et de son style.

  • La poignée à ailette pliante à profil peu saillant permet de disposer d’une prise ferme et d’un actionnement aisé : il suffit de soulever la poignée et de la tourner
  • Des versions à ressort en option permettent de tenir compte des défauts d’alignement
  • Les grenouillères de série Design stylisées procurent le jeu axial le plus important entre toutes les grenouillères Southco : 12 mm
  • Les loquets série industrielle permettent de disposer de 6-9 mm environ de jeu axial
  • Disponibles en multiples options de taille, de style, de matériaux et de finition pour répondre aux différentes exigences des applications

Options disponibles

  • De multiples modèles de réceptacle permettent un verrouillage en ligne invisible ou allongé, ou un verrouillage à angle droit
  • Acier et acier inoxydable disponibles en finitions naturelle, plaquée et revêtement poudre noire

Exemples d'applications

  • Industrie automobile - camions
  • Coffres
  • Matériel de construction, engins de chantier, matériel agricole
  • Supports d’exposition/signalétique
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • Armoires industrielles
  • Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
  • Matériel d’entretien du gazon/jardinage


Les modèles à ressort compensent jusqu’à 4 mm de déformation
Des ressorts de rappel soulèvent grenouillère/lame pour les dégager du réceptacle en position ouverte
Les versions à verrouillage par cadenas ou par clé en option offrent une sécurité accrue
Les modèles à profil peu saillant ont un encombrement de 11 mm seulement par rapport à la face du panneau
Le modèle à actionnement par outil contribue à restreindre l’accès
Les modèles à coulisse longue permettent de disposer d’une portée plus grande, ainsi que d’un verrouillage hors plan
Le modèle Hinge-lock fixe le panneau en place en position verrouillée et lui permet de s’ouvrir en position déverrouillée
Série Link Lock, petite taille
Série Link Lock, taille moyenne
Série Link Lock, grande taille