M1-2F - Loquets à verrouillage à droite ou à gauche

M1-2F - Loquets à verrouillage à droite ou à gauche

Ce loquet à fermeture par poussée allie polyvalence, praticité et conception esthétique, et offre de multiples possibilités d’engagement du loquet et de verrouillage. L’actionneur du loquet incorporé au corps affleurant sert également de poignée de porte, et l’ensemble occupe relativement peu de place à l’intérieur de l’armoire.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ce loquet riche en fonctionnalités combine tous les éléments nécessaires à son fonctionnement – verrouillage, actionnement et poignée de porte – sur sa face affleurante.

  • Des coulisses pour fermeture par poussée situées des deux côtés du loquet permettent d’utiliser le même modèle pour un verrouillage à gauche ou à droite
  • Grâce au support de montage installé par l’arrière, l’ensemble de la visserie de montage se trouve à l’arrière de la porte et est donc invisible en façade
  • Le mécanisme de verrouillage à clé indique automatiquement l’état verrouillé/déverrouillé
  • Réalisé en matériaux non oxydables durables

Options disponibles

  • Options de verrouillage à droite, à gauche ou des deux côtés avec un même loquet

Normes et spécifications

  • Charge de service maximale préconisée : 500 N
  • Indice d’inflammabilité : UL94-HB
  • Pour épaisseurs de panneau de 1,2 mm min. à 3,2 mm max.
  • Serrage total : 6,4 mm

Exemples d'applications

  • Armoires électroniques
  • Armoires industrielles
  • Equipement industriel, machines-outils, équipement de coupe des métaux
  • Matériel médical Réseautique
  • Télécommunications