M1 - Loquets à compression

M1 - Loquets à compression

Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La conception affleurante épurée de ces loquets constitue une alternative élégante pour les concepteurs qui souhaitent disposer de la fonctionnalité d’une action de compression assurant l’étanchéité à l’eau et atténuant cliquetis et autres bruits. Il suffit de relever la poignée pour relâcher la compression et de la tourner pour dégager la came du châssis.

  • L'action du lever/tourner (Lift and Turn) élimine tout risque d'usure et de déchirure sur la came et le châssis
  • Les matériaux durables anti-corrosion supportent une utilisation en environnement extérieur
  • Deux tailles et plusieurs finitions disponibles pour convenir à bon nombre de panneaux
  • Fourni avec joints d'étanchéité et joints toriques pour une étanchéité complète dans le cadre d'une application nécessitant une étanchéité à l'eau
  • S'installe facilement dans une simple trou rond
  • Les fixations invisibles offrent un aspect extérieur net
  • Correspond au programme Southco "One look, one latch" relatif aux applications nautiques

Options disponibles

  • Six options de came proposent la flexibilité nécessaire pour répondre à toutes les exigences même spécifiques
  • Le modèle de 63,5 mm (2,5") est disponible en version verrouillable, avec un verrou standard ou à trois goupilles
  • Disponible en finition acier poli inoxydable ou en matière polycarbonate coloris noir, blanc ou beige

Normes et spécifications

  • Les loquets à compression M1 Lift&Turn conviennent à des applications devant répondre aux exigences NEMA 12 et IP-65

Exemples d'applications

  • Industrie nautique
  • Automobile, Camions
  • Matériel de construction, engins de chantier, matériel agricole
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • Armoires industrielles
  • Equipement industriel, machines-outils et équipement de coupe des métaux
  • Matériel d’entretien du gazon/jardinage
  • Réseaux, télécommunications, informatique, armoires électroniques
  • Matériel ferroviaire

Petite taille
Le modèle 2" assure une compression de 4 mm
Grande taille
Le modèle 2.5" assure une compression de 6,4 mm