MA - Loquets de porte battante

MA - Loquets de porte battante

Qualité et style sont l’essence même de la série McCoy et de la série 53 de loquets de portes battantes. L’une et l’autre permettent de disposer d’une excellente qualité d’actionnement et sont disponibles en finitions monochrome ou bicolore polies avec plaque de fixation. Construction 100% matériaux non oxydables de qualité nautique.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ces mécanismes de loquet durables offrent un large choix de styles et de performances pour des applications haut de gamme. Ils dissimulent les composants de montage à l'avant ou à l'arrière de la porte, permettant ainsi de dispser d'une présentation plus élégante.

  • La conception de loquet McCoy à double ressort (un pour la came, un autre pour la poignée) offre l'avantage d'un faible effort de fermeture et d'une sensation de solidité à l'utilisation et permet de maintenir les poignées de porte de niveau, même lorsqu'elles sont assez lourdes
  • L'option Star Lock comprend une serrure à six goupilles et trois axes avec clé Star pour une sécurité accrue ; un pêne dormant à crochet empêche le dégondage de la porte
  • L'obturateur d'entrée de clé intégré offre une protection contre l'eau et la poussière
  • La famille de loquets McCoy est intégrée au concept "One Look-One Lock", ce qui assure la compatibilité esthétique avec d'autres matériels complémentaires et l'utilisation des mêmes codes de clé
  • Serrures, poignées et garnitures sont disponibles dans de très nombreux styles, avec différentes options de finition pour assurer la compatibilité esthétique avec des applications quelconques
  • Les systèmes de verrouillage McCoy peuvent être associés aux poignées Olivari primées pour obtenir le rendu eshétique et l'impression d'ensemble qui permettront à votre design de se démarquer véritablement
  • Disponibles pour une gamme d'épaisseurs de porte

Options disponibles

  • Plusieurs finitions durables disponibles
  • Série McCoy disponible avec plus de 40 modèles de poignée
  • Série McCoy disponible avec ou sans condamnation qui inclut une neutralisation d'urgence
  • Série 53 (modèles MA-03-800) disponible pour les modèles de portes coulissantes avec loquets à crochet de dépannage actionnés manuellement ou à l'aide d'un verrou à clé ou à ailette
  • Les plaques de gâche et les réceptacles sont disponibles en plusieurs dimensions et sont proposés avec plusieurs finitions pour convenir aux différentes épaisseurs de porte et aux styles de loquet et de poignée

Exemples d'applications

  • Yachts à moteurVoiliersFabricants de portes (pour applications nautiques)Véhicules de loisirs


Laiton
Chromée
Laiton brillant
Satinée