ME - Loquets de porte battante Offshore
ME - Loquets de porte battante Offshore
De par leur simplicité de conception et les nombreuses options de montage disponibles, ces loquets sont extrêmement pratiques pour un large éventail d’applications de type portes d’accès. Un choix d’options de conception et de finition attractives permet de disposer d’éléments de contraste appropriés. Les types de montage multiples assurent la compatibilité avec des portes incurvées ou des baies coulissantes devant fermer à des angles inhabituels.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Les loquets ME Offshore sont disponibles dans trois différents types de montage et proposent plusieurs caractéristiques standard et options pour convenir à bon nombre de critères d'installation
- Les options de montage affleurant et incurvé offrent un profil plus étroit pour une meilleure facilité de montage sur les portes de faible épaisseur
- Le montage affleurant simplifie également la préparation de panneau et permet un montage rapide
- Les poignées très stylisées offrent une excellente prise pour plus de commodité
- La conception exclusive pour portes incurvées est compatible avec des portes battantes ou des baies coulissantes en angle ou incurvées
- Options de verrouillage multiples disponibles
- Toutes les pièces fabriquées avec des matériaux de qualité nautique assurent une résistance exceptionnelle à la corrosion
Options disponibles
- Finitions disponibles : aluminium, chrome, laiton, blanc ou noir
- Options disponibles pour battement à gauche ou à droite, vers l’intérieur ou vers l’extérieur
- Serrure extérieure en option pour les portes d’accès
- Une butée de porte (en option) est disponible pour maintenir la porte en position ouverte sans faire de bruit
- Une entretoise en option permet aux loquets Offshore incurvés d’être utilisés sur des portes à partir de 8 mm d’épaisseur seulement
Exemples d'applications
- Industrie nautique
- Véhicules de loisirs

- L’action du pêne à ressort assure une action de fermeture par poussée pratique
- La course de 14 mm du pêne à ressort tient compte de variations dimensionnelles importantes entre porte et châssis

- Un type de verrouillage spécial crochet/moraillon assure un engagement positif pour une fermeture hermétique
- Assure l’engagement du loquet dans une position quelconque sur 90° et convient aux portes battantes comme aux baies coulissantes