AdvancedMC™ / MicroTCA™
Advanced MC / MicroTCA de Southco
Grâce à AdvancedMC™ et MicroTCA™, on dispose de solutions plus abordables dans des systèmes commerciaux prêts à l'emploi. Seul membre du PICMG dédié exclusivement aux composants d’accès et aux mécanismes d’éjection, et jouant un rôle actif dans le comité de normalisation, Southco a développé une offre très complète de produits qui répondent aux standards PICMG.
- La nouvelle poignée de module affleurante permet d'éviter que les câbles ne s'y prennent, ainsi que tout endommagement de la poignée
- Les poignées de module AMC offrent trois positionnements distincts
- Les supports des guides de lumière se clipsent facilement sur la face avant, sans jeu
- Les poignées de carte porteuse AMC se rangent dans un logement ajusté et ont une extrémité coulissante pour une utilisation plus intuitive
En position fermée, les poignées de module AMC Southco bloquent les cartes mezzanines fermement en place, tandis qu'elles désengagent automatiquement le microcontacteur en position déverrouillée. Les supports des guides de lumière permettent de déterminer l'état opérationnel du module et du microcontacteur correspondant grâce à des LED à code couleur indicateur d'état visibles sur la face avant du module.