Advanced TCA®
Advanced TCA de Southco
Les spécifications des composants de montage du standard AdvancedTCA® (PICMG 3.0 R3.0) reposent sur plusieurs points fondamentaux : protection des circuits électroniques durant le remplacement à chaud, positionnement fiable de la face avant/du circuit imprimé en service, et prise en compte de la protection ESD (décharges électrostatiques) et de la compatibilité électromagnétique (EMC).
- Les poignées d'éjection sont intéressantes d'un point de vue ergonomique et plus robustes
- Les poignées sont compatibles avec différentes épaisseurs de face avant et différents emplacements et modèles de microcontacteur
- Des broches d'alignement, vis de retenue captives et blocs de détrompage complémentaires peuvent être inclus pour disposer d'une solution complète
Les poignées d'insertion/éjection Southco présentent un encombrement minime en face avant et sont d'une grande facilité d'utilisation grâce à leur conception ergonomique. Une simple action de type fermeture par poussée active un microcontacteur au moyen d'un taquet secondaire à ressort qui bloque la face avant en place.
De par leur conception, les vis captives Southco restent sur l'ensemble quand il est retiré, empêchant ainsi la perte des fixations et tout endommagement susceptible de résulter de la chute de vis desserrées sur des composants électroniquement actifs. Les vis captives sont disponibles dans un grand choix de matériaux, de types de montage et d'options d'installation.
Destinés à faciliter l'alignement et l'insertion, les pions d'alignement/mise à la terre Southco en acier inoxydable à sertir par pression sont disponibles en longueurs conformes ATCA, ainsi que dans d'autres longueurs.
Les modules d'alignement et de détrompage Southco font appel à une conception extrêmement durable, avec un éventail de configurations de broches/réceptacles pour garantir l'interface correcte entre cartes, fond de panier et modules RTM.