Le leader des solutions xTCA

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb

Seul membre du PICMG dédié exclusivement aux composants d’accès et aux mécanismes d’éjection, Southco connaît très précisément les exigences des standards xTCA.

Nous avons développé une gamme complète de matériels de face avant (des poignées d'éjection aux vis de retenue captives en passant par les blocs d'alignement/détrompage) selon les standards PICMG afin d'assurer la conformité de vos équipements à ceux-ci.

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Procurez-vous la plaquette xTCA

Advanced TCA ®

Les poignées d'insertion/éjection, les vis captives, les pions de guidage et les blocs de détrompage/alignement Southco sont devenus la référence de l'industrie en termes de conformité ATCA.

En savoir plus

Advanced MC ™ / MicroTCA ™

Les poignées AMC Southco donnent le choix entre des options classiques et un modèle affleurant positionné pratiquement dans le même plan que la face avant, qui optimise l'esthétique et est moins susceptible de se casser.

En savoir plus

Compact PCI ®

Au nombre des produits cPCI proposés par Southco figure un éjecteur à bouton de désengagement aisément accessible qui convient aux installations d'origine ou en mise à niveau, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires de face avant.

En savoir plus

Des questions sur
les standards xTCA ?

Le rôle de Southco dans l'élaboration des standards PICMG

Premier fournisseur de composants de face avant conformes aux standards xTCA, Southco est fort d'un savoir-faire exceptionnel concernant la fonctionnalité, la souplesse et l'ergonomie des composants d'accès, et maîtrise parfaitement les aspects techniques des standards PICMG.

Cliquez ici pour en savoir plus