MM - Loquets pour panneaux Grabber
MM - Loquets pour panneaux Grabber
Un mécanisme de verrouillage remarquable pour les applications de type baie coulissante ou porte de compartiment Clamshell. Une conception à double came assure une force de serrage double et maintient le loquet centré par rapport à la gâche en T. Une simple action de fermeture par poussée engage les deux cames dans la gâche et assure une fermeture hermétique malgré les forces susceptibles d’être appliquées (rotation ou couple).


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le Grabber est un loquet à plaquer, non-verrouillable, incluant une gâche en T. Il suffit de pousser simplement le loquet sur la gâche pour fermer. En tournant le bouton du loquet, les deux cames à ressort se rétractent de la gâche
- Le mécanisme du loquet se monte derrière la porte, seul le bouton chromé est visible
- Le bouton d’actionnement se visse sur la tige du loquet et se fixe avec une vis d’ajustement invisible
- Le loquet peut seulement être actionné côté bouton
- Construction de qualité nautique en laiton chromé et aluminium
- Gâche en laiton nickelé
Normes et spécifications
- Convient à une gamme d’épaisseurs de porte de 12,7 mm à 25,4 mm
Exemples d'applications
- Industrie nautique