MP - Loquets Beetle
MP - Loquets Beetle
Robustes, élégants et faciles à utiliser, ces loquets à fermeture par poussée à profil peu saillant représentent une solution pratique et fiable pour équiper portes, panneaux et trappes verticaux ou horizontaux. La poignée intégrée à ressort sert également d’actionneur de loquet via un seul mouvement continu, puis maintient le panneau silencieux une fois fermé.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Etant donné sa conception et sa construction contemporaines, ce loquet est facile à monter et à utiliser. Il suffit d’insérer le loquet dans un simple trou pratiqué dans le panneau et de fixer le support de montage avec deux vis. Le corps robuste en polycarbonate/ABS présente l’avantage de supporter les fermetures par claquement répétées.
- Toutes les poignées sont en acier inoxydable
- Les poignées à ressort minimisent cliquetis et autres bruits dus aux vibrations
- Le support monté par l’arrière fixe le loquet dans le trou ; la face avant du loquet à profil peu saillant n’expose donc aucune visserie de montage sur la façade du panneau
Options disponibles
- Disponible en corps polycarbonate/ABS noir ou blanc ou avec couvercle en acier inoxydable
- Tous modèles également disponibles avec un barillet de taille normale pour une sécurité accrue
Normes et spécifications
- Charge de service maximale : 980 N
- Disponible en deux profondeurs pour couvrir des épaisseurs de panneau entre 10 mm et 22 mm
- La came réglable permet de régler le serrage sur un maximum de 6 mm avec un simple tournevis
Exemples d'applications
- Industrie nautique