MP - Loquets pour panneaux Novibra

MP - Loquets pour panneaux Novibra

Optez pour la praticité d’une solution « fermeture par poussée, ouverture par rotation » dont l’élégante conception optimise également les performances. Grâce au dispositif antivibrations, les armoires restent silencieuses malgré les vibrations habituelles en service. Ce loquet de conception très soignée est proposé avec deux mécanismes différents au choix et de multiples finitions, et convient aux portes comme aux tiroirs.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La conception et la construction robustes de cet élégant loquet offrent des avantages tant esthétiques que fonctionnels dans les applications où les vibrations peuvent être un problème. Un mécanisme coulissant secondaire exerce une tension au moyen d’un ressort pour atténuer l’effet des vibrations.

  • Mécanisme de type 1 conçu pour les portes
  • Mécanisme de type 2 conçu pour les tiroirs
  • La fixation s’effectuant par l’arrière, la face du loquet et celle du panneau sont exemptes de visserie de montage
  • Une languette située à l’arrière du loquet permet de l’actionner de l’intérieur
  • Le réceptacle monté à l’arrière permet un réglage du serrage par vis

Options disponibles

  • Coupelle et poignée disponibles dans des combinaisons quelconques de finitions noire, blanche, chromée, laiton brillant et satinée
  • Couleurs supplémentaires et couleurs coordonnées personnalisées disponibles sur demande

Normes et spécifications

  • Pour épaisseurs de panneaux de 3 mm à 22,5 mm
  • Couvre des dimensions de serrage de 23 mm à 33 mm

Exemples d'applications

  • Industrie nautique