MR - Loquets de porte Omni

MR - Loquets de porte Omni

Attractifs, polyvalents et faciles à monter, ces loquets de porte Omni permettent de disposer d’une solution de fermeture affleurante et conviennent à une large gamme d’épaisseurs de porte. Leurs poignées encastrées offrent une prise confortable pour actionner le loquet et ouvrir la porte.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Plusieurs variantes du modèle de base Omni viennent compléter la gamme pour répondre à de multiples configurations de porte. Leur conception commune permet à tous ces modèles d'avoir la même facilité d'installation avec une préparation simple de panneau

  • Tous les modèles s'adaptent facilement pour une manoeuvre à gauche ou à droite
  • Tous les modèles proposent des options de butée de porte pour conserver la porte en position ouverte
  • Tous les modèles sont proposés avec des caractéristiques conformes aux exigences de l'industrie nautique : matériaux anti-corrosion comme l'acier inoxydable et les plastiques ABS
  • Les modèles de loquets pivotants sont équipés d'amortisseurs en nylon, pour amortir le châssis, réduire les vibrations et éliminer les cliquetis de porte

Options disponibles

  • Plusieurs modèles de corps et de verrou sont disponibles pour répondre à toutes les applications
  • Disponible avec ou sans dispositif de condamnation
  • La butée de porte (en option) maintient la porte en position ouverte
  • Une gamme de gâches est proposée pour convenir à des loquets et à des dimensions spécifiques
  • Des rondelles de 2 mm sont disponibles pour permettre une précision d'ajustement sur des portes d'une épaisseur moindre

Exemples d'applications

  • Industrie nautique
  • Véhicules de loisirs

  • Le modèle Omni Pêne à ressort fait appel à un mécanisme à pêne à ressort réglable pour tenir compte des variations dimensionnelles de châssis
  • Le modèle Omni Plat possède un pêne à ressort invisible qui permet de disposer d’un profil affleurant sur le bord de la porte et d’éliminer les risques d’accroc, tandis que son action à double battement fournit une solution intéressante pour les portes multipositions
  • Le modèle Omni 2-Step possède un pêne dormant coulissant rond à extrémité plate
  • Conçu pour les portes épaisses, de 25,4 mm à 51 mm
  • Possibilité d’installation des deux côtés ou d’un seul
  • Conçu pour les portes épaisses, de 32 mm ou 35 mm, des options pour portes de moindre épaisseur jusqu’à 22,2 mm étant disponibles sur demande
  • Le profil peu saillant – 3 mm seulement – est idéal pour les portes intérieures escamotables s’engageant entièrement dans l’évidement prévu à cet effet
  • Le dispositif de maintien de baie bloque la baie dans son évidement jusqu’à ce qu’on l’en dégage intentionnellement