MT- Loquets à axe

MT- Loquets à axe

Monté dans la paroi du compartiment et s’insérant dans une gâche installée sur une porte à chevauchement, ce robuste loquet se caractérise par un fonctionnement invisible. Son adaptation réglable permet de tenir compte d’épaisseurs de panneau et d’un surplomb de porte variables. La construction en matériaux non oxydables de qualité nautique permet une utilisation dans des conditions de service extrêmes.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pour fonctionner, le loquet haute résistance possède une goupille arrondie rétractable dépassant du bord du cabinet. La plaque de gâche correspondante possède une rampe à rainures pour engager la goupille rétractable du loquet permettant une fermeture facile par poussée.

  • Le corps du loquet convient aux panneaux d'armoire d'une épaisseur allant de 3 (0,125") à 19 mm (0,75")
  • Le modèle avec filetage réglable se monte rapidement et facilement sur un orifice rond unique
  • Un anneau sur la partie du loquet montée à l’intérieur offre une sécurité supplémentaire ; il permet en effet d’ouvrir la porte de l’intérieur de l’armoire
  • Le trou de 6,5 mm dans l’axe du loquet permet d’opter pour la sécurité d’un verrouillage par cadenas
  • Construction 100% acier inoxydable de série 300

Exemples d'applications

  • Industrie nautique
  • Véhicules de loisirs