MT - Loquets pour panneaux Snappy
MT - Loquets pour panneaux Snappy
Alliant simplicité et efficacité, la conception du loquet Snappy assure l’engagement positif du loquet par une simple action de fermeture par poussée, le soulèvement du panneau assurant ensuite son dégagement automatique. L’utilisateur ne touche le loquet à aucun moment. C'est un choix idéal pour les applications requérant un accès fréquent avec un minimum de mouvement.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La conception à auto-actionnement du loquet pour panneaux totalement invisible Snappy le rend parmi les plus faciles à utiliser. Sa came autoréglable compense automatiquement les défauts d’alignement.
- L’action combinée de glissement/pivotement permet l’engagement du loquet, son maintien en place et son dégagement lorsque la porte est fermée ou ouverte par l’utilisateur
- Le dispositif autocorrecteur intégré réinitialise automatiquement le loquet pour lui permettre de continuer à fonctionner correctement, même si le pêne dormant est forcé hors de sa position normale
- L’action de verrouillage à détente brusque maintient le panneau fermé hermétiquement et permet de réduire les vibrations bruyantes
- Matériaux non oxydables pour situations exposées
Options disponibles
- Disponibles en nylon blanc ou marron
Normes et spécifications
- Normes d’étanchéité 4 et IP-66
- Moyenne (40 lbs.)
Exemples d'applications
- Supports d’exposition/signalétique
- Matériel alimentaire
- Mobilier
- Chauffage/ventilation/climatisation
- Industrie nautique
- Matériel médical