MT - Loquets pour panneaux Sundecker
MT - Loquets pour panneaux Sundecker
Si vous souhaitez pouvoir monter et/ou actionner un loquet à fermeture par poussée selon divers angles ou positions, le loquet pour panneaux Sundecker offre une remarquable polyvalence. Le corps de loquet aux dimensions généreuses tolère des forces de tirage importantes, et l’option d’actionnement du loquet à distance contribue à éviter la présence de visserie externe au niveau des points de verrouillage.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sur ce loquet, le mécanisme coulissant de fermeture par poussée de base est optimisé par une conception robuste du corps et de multiples options de verrouillage et de dégagement afin d’obtenir une solution polyvalente invisible pour les applications où les petits loquets ne conviennent pas.
- La courroie d’actionnement (1 mètre de long) s’attache à l’arrière du loquet mais elle peut être pliée et acheminée de manière à ce que le tirage puisse s’effectuer selon différents angles
- Le modèle à courroie d’actionnement est fourni avec une courroie de dégagement en boucle, une équerre protège-courroie et une gâche de loquet
- Le modèle à œillet offre un point de fixation pour un système d’actionnement par câble
- La construction robuste du corps supporte des forces de tirage importantes à l’ouverture
- Le loquet se monte à l’intérieur de l’armoire et n’est donc pas visible
- Construction 100% matériaux de qualité nautique
Options disponibles
- Un œillet peut être utilisé pour rattacher un système de dégagement par câble permettant un actionnement à distance
- La coulisse du loquet peut s’engager dans la gâche selon quatre angles au choix : nord, sud, est ou ouest.
Normes et spécifications
- La force de tirage nominale du loquet est de 2 640 N
Exemples d'applications
- Industrie nautique
- Véhicules de loisirs