P2 – Poignée Affleurante En Versions Verrouillable Et Non Verrouillable

P2 – Poignée Affleurante En Versions Verrouillable Et Non Verrouillable

La poignée affleurante P2 présente une saillie minime sur la porte ou le panneau, tandis qu’un évidement déporté offre l’espace nécessaire pour une prise en main confortable permettant de soulever et de retirer aisément le panneau. La poignée affleurante P2 ne nécessite qu’un seul trou de montage dans le panneau et comporte des languettes intégrées qui s’enclenchent derrière le panneau pour maintenir la poignée en place sans requérir d’outil, ce qui fait gagner du temps lors de l’installation.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

"La poignée comporte des onglets qui se clipsent derrière une porte et permette l' installation sans outil, réduisant de ce fait le temps et l'effort passé."

  • Un seul trou requis pour la préparation du panneau
  • Montage rapide par enclipsage, sans outil
  • Conception simplifiée pour facilement soulever et retirer le panneau 
  • Serrure à clé fiable pour une sécurité accrue (version verrouillable)
  • Intégration aisée avec les autres serrures Southco utilisées dans l’application (version verrouillable)

Options disponibles

  • Version non verrouillable disponible en largeur 87,5 mm sur 132 mm
  • Différentes références proposées pour une adaptation à des épaisseurs de porte de 1 mm à 2,5 mm
  • Serrure à gauche ou à droite (version verrouillable)
  • Clés personnalisées sur demande (version verrouillable)

Normes et spécifications

  • Plastique ABS moulé
  • Indice d’inflammabilité : UL94-V0 ou UL94-HB

Exemples d'applications

  • Bus et cars
  • Studios de création
  • Armoires
  • Agroalimentaire
  • Mobilier
  • Génie thermique – chauffage, ventilation, climatisation
  • Machines-outils
  • Instruments médicaux
  • Ferroviaire
  • Serveurs, stockage de données
  • Télécom/informatique– commutateurs, routeurs