P9 - 90° Poignées pliantes
P9 - 90° Poignées pliantes
Cette poignée pliante, dont la projection n’est que de 0.52 quand elle n’est pas en service, offre l’avantage d’un encombrement réduit et de dégagements plus importants lorsqu’elle équipe des armoires électroniques dans des applications à espace limité. Cela représente un gain de place de plus de 25 mm entre position ressortie et position pliée.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Peu encombrant, il offre plus d'espace libre pour des armoires électroniques souvent surchargées, grâce à la poignée repliable qui ne requière que 13 mm (0,52") d'espace en position fermée. On obtient un gain d'espace de plus de 25 mm entre l'encombrement de la poignée en position complètement dépliée et rétractée.
- Les poignées métalliques offrent un aspect esthétique et ont une longue durée de vie, en plus des avantages d'encombrement réduit et des options de montage diverses
- Le frein intégré de la poignée pivotante permet un positionnement infini dans une course couvrant 90°, garantissant une qualité de conception et empêchant les cliquetis
- La poignée à faible diamètre (6,35 mm - 0,25") offre une prise et une force importantes pour la plupart des applications
- Chaque modèle est disponible en quatre largeurs : 40 mm (1,57"), 64 mm (2,52"), 96 mm (3,78") et 128 mm (5,04")
- Le modèle avec filetage interne nécessite des vis montées par l'arrière pour fixer le panneau
- Le modèle avec filetage externe s'intègre par le devant du panneau et se fixe sur l'arrière à l'aide d'écrous
Options disponibles
- Les modèles avec filetage interne ou externe sont disponibles pour les tailles M4 et 8-32
- Deux choix de matériaux/finitions standard disponibles : aluminium avec finition noire anodisée ou acier avec finition chrome brillant
- Egalement disponible(s) en acier inoxydable sur demande
Normes et spécifications
- Charge de service maximale, acier : XX N (XX lbs.)
- Charge de service maximale, aluminium : XX N (XX lbs.)
Exemples d'applications
- Matériel informatique
- Armoires électroniques
- Matériel alimentaire
- Chauffage/ventilation/climatisation
- Armoires industrielles
- Machines industrielles, machines outils
- Matériel médical
- Réseautique
- Télécommunications
- Distributeurs automatiques