PK - Barillets
PK - Barillets
Vendus séparément des loquets correspondants, ces barillets donnent aux constructeurs et aux utilisateurs finaux la possibilité de personnaliser les affectations de codes de clé en fonction des besoins de l'application. Les barillets peuvent être montés ou remplacés après l'installation du loquet. Les nombreuses options de codes de clé facilitent la mise en oeuvre du niveau de contrôle d'accès souhaité.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Réalisés en zamak, les barillets abritent durablement des serrures à clavettes en laiton. Les barillets se montent sans aucun outil spécial et se retirent à l'aide d'une clé spéciale. La configuration commune des barillets réduit le nombre de références à stocker, permet la personnalisation sur site et simplifie l'affectation d'un même code de clé pour différents modèles de corps de loquet.
- La conception modulaire des barillets les rend compatibles avec différents modèles de loquet, offrant ainsi la possibilité pratique d'utilisation d'une clé unique dans l'ensemble d'une applicationLes modèles de loquet à cache-poussière empêchent la pénétration des impuretés et de l'humiditéLa tête de barillet est disponible dans les finitions suivantes : revêtement poudre noir, chrome brillant ou acier inoxydableLa plupart des barillets sont fournis avec deux clés en laiton nickelé ; des clés supplémentaires peuvent être commandées séparément
Options disponibles
- Les clés sont disponibles en version ordinaire, ou avec gaine plastique surmoulée pour une meilleure prise en main et une esthétique optimiséeDisponibles avec cache-poussière rabattable en acier inoxydable ou cache-poussière coulissant en laiton nickeléCorps de barillet également disponibles en thermoplastique technique pour assurer la compatibilité avec d'autres constructions de loquetDes barillets à actionnement par outil sont également disponibles, mais à la différence des barillets verrouillables par clé, ils ne peuvent pas être déposés après installationDes barillets norme DIN sont disponibles pour un accès par clé ou par outil
Exemples d'applications
- Pour toutes applications faisant appel à un loquet compatible avec des barillets de type PK ou DIN