Finishes

Finitions Southco standard
Les informations qui suivent fournissent des indications générales sur les caractéristiques techniques des finitions. Veuillez contacter un ingénieur Southco pour toute question sur les caractéristiques spécifiques des traitements et finitions.

Finition zinguée, chromatation et film protecteur
La finition standard actuelle de Southco. Finition métallique (inorganique) sacrificielle pour une excellente protection contre la corrosion. « Sacrificielle » signifie que ce revêtement sera corrodé à la place du matériau de base. Même rayée jusqu'au matériau de base, la finition assure une protection anticorrosion. Une majorité d'applications présente une résistance typique de 144 heures selon la norme ASTM B117 ou ISO 9227, pour des pièces traitées sur une épaisseur de 0,013 mm environ subissant 5 cycles d’essai au dioxyde de sulfure en ambiance humide (ASTM G-87), sans trace de rouille. Cette finition comporte une surface lubrifiée plus uniforme et plus stable, à la fois au niveau de son apparence et de ses caractéristiques mécaniques. Elle dépasse également les caractéristiques de zingage définies par les normes ASTM B633, BS 1706, DIN 50961 et AS1789.

Revêtement d'alliage de zinc
Finition métallique (inorganique) sacrificielle pour une excellente protection contre la corrosion. Essentiellement semblable au zingage standard, ce procédé dépose, en même temps que du zinc, une petite quantité d’un autre alliage. La protection obtenue par ce procédé est excellente, permettant dans certains cas un revêtement des parties creuses des pièces supérieur à celui obtenu par le zingage standard. Des pièces à revêtement d’alliage de zinc sur une épaisseur de 0,013 mm environ, chromatées brillant et recouvertes d’un film protecteur, ont subi en moyenne plus de 300 heures d’essai au brouillard salin (ASTM B-117) et 4 cycles d’essai au dioxyde de sulfure en ambiance humide (ASTM G-87) sans présenter de traces de rouille.

Revêtement d'alliage de zinc conforme aux spécifications de l'industrie automobile ou autres besoins spécifiques possible sur commande spéciale. Nous consulter.

Zingage
Finition métallique (inorganique) sacrificielle offrant une bonne protection contre la corrosion. Le zingage procure également une légante finition métallisée brillante aux éléments métalliques. Il offre aussi des possibilités de chromatation en différentes couleurs et différentes phosphatations. Le zingage est conforme à la spécification ASTM B-633 et résiste jusqu’à 96 heures lors d’essais au brouillard salin ASTM B-117 sans présenter de traces de rouille, selon le chromate utilisé.

Revêtement poudre
Finition organique élégante avec une grande variété de couleurs et de brillants. Elle constitue en outre une excellente barrière anticorrosion entre le métal de base et l'environnement. Le revêtement poudre n'est pas sacrificiel et le matériau de base peut s'oxyder en cas de rayure du revêtement.

Chromage et nickelage
Ces deux procédés permettent d'obtenir une finition dure d'une grande longévité, qui offre une excellente résistance aux attaques chimiques. Ces finitions sont plus décoratives que le zingage, mais n'assurent pas une protection sacrificielle.

Finition organique noire
Finition fluoropolymère noire uniforme pour pièces métalliques. Elle résiste jusqu’à 400 heures lors d’essais au brouillard salin suivant la norme ASTM B-117 sans présenter de traces de rouille. Elle est généralement appliquée sur du métal zingué.

Lors du soudage de pièces traitées, il faut veiller à assurer une bonne ventilation pour la sécurité des personnes.

D'autres finitions sont possibles pour la plupart des produits sur commande spéciale. Consultez votre représentant Southco le plus proche pour toutes informations sur des applications particulières.

* Nom de marque déposée de Metal Coatings International, Inc.