Spécifications | |||
---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | ||
Finition | à revêtement organique | ||
Couleur / Apparance | Blanc | ||
Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontal | ||
Type de montage | Pole Mount | ||
Série | AV-B30 | ||
Class | AV – Bras réglable (série B) | ||
Max Display Load | 14,000 kg (30,86 lbs) | ||