| Type de tête | Avec serrure |
| Rotation | Clockwise 90° |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 12 |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 13 |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 2 |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3 |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 4 |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Matériau de la poignée | Alliage de zinc |
| Finition de poignée | Revêtement poudre noir |
| Class | CR - Loquet à compression multipoints extérieur |
|