Fermeture par poussée

1836 Produits
Produit Attributs
  Couleur / ApparanceCharge nominaleTailleMatériauClasse de matériauDiamètre de la tête

Informations rapides

Noir 40 N Moyenne Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Blanc 40 N Moyenne Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Noir 40 N Moyenne Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Blanc 40 N Moyenne Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Noir 40 N Moyenne Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Blanc 40 N Moyenne Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Noir 52 N Grande taille Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Blanc 52 N Grande taille Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Noir 52 N Grande taille Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Informations rapides

Blanc 52 N Grande taille Plastique Polypropylene Trou rectangulaire

Recherche rapide

1 836 Produits

Matériau

Classe de matériau

Finition

Couleur / Apparance

Finition du bouton

Accès limité

Diamètre de la tête

Verrouillage électronique

Joint

Type de serrage

Option de verrouillage

Finition de collerette

Stage

Type de montage

Méthode de montage

Trou de montage

Installation

Série

Type de tête

Profil

Codes de clé

Finition du barillet

Avec came

Actionnement

Rotation

Actionnement

Type d’actionneur

Fixation d'actionneur

Latch End Fitting

Cable Length

Charge nominale

Sélectionnez le type de la poignée

Taille

Modèle

Commande prioritaire mécanique

Voltage

Latch Bolt Position

Options de connecteur

Emballage

Conformités aux normes

Liste UL

Striker Style

Microrupteur

Matériau du corps

Forme de collerette

Type d’accessoire

Finition du corps

Matériau de la poignée

Latch Mechanism

Actionneurs compatibles

Finition de poignée

Finition de coupelle

Modèle

Style d'actionnement

Class

DFCI Number