Loquets pour applications à battements

913 Produits
Produit Attributs
  FinitionCouleur / ApparanceSélectionnez le type de la poignéeFinition de coupelleEpaisseur Max. du panneau extérieurEpaisseur OP

Informations rapides

Chromé -- Nova avec condamnation intérieure Chrome 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

Chromé -- Nova avec condamnation intérieure Laiton brillant 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

Chromé Satiné Nova avec condamnation intérieure Satiné 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

PVD Diamond Brass Nova avec condamnation intérieure Laiton brillant 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

Chromé -- Portofino avec condamnation intérieure Chrome 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

Chromé -- Portofino avec condamnation intérieure Laiton brillant 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

Chromé Satiné Portofino avec condamnation intérieure Satiné 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

PVD Diamond Brass Portofino avec condamnation intérieure Laiton brillant 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informations rapides

Chromé -- Nova avec condamnation intérieure Chrome 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Informations rapides

Chromé -- Nova avec condamnation intérieure Laiton brillant 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Recherche rapide

913 Produits

Matériau

Finition

Couleur / Apparance

Accès limité

Actionnement

Sélectionnez le type de la poignée

Striker Style

Type d’accessoire

Latch Mechanism

Finition de poignée

Finition de coupelle

Class