Tirer pour ouvrir

334 Produits
Produit Attributs
  FinitionCouleur / ApparanceTailleEpaisseur Max. du panneau extérieurEpaisseur OPConformités aux normes

Informations rapides

Passivé Brossé Modèle miniature 1,600 mm (0,06 in) 0,000 mm (0,00 in) UL FTTA2 / FTTA8 Type 1

Informations rapides

Passivé Brossé Petite taille 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informations rapides

Revêtement poudre Noir Petite taille 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informations rapides

Passivé Brossé Petite taille 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informations rapides

Revêtement poudre Noir Petite taille 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informations rapides

Passivé Brossé Petite taille 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Informations rapides

Revêtement poudre Noir Petite taille 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Informations rapides

Passivé Brossé Petite taille 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Informations rapides

Revêtement poudre Noir Petite taille 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Informations rapides

Passivé Brossé Petite taille 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Recherche rapide

334 Produits

Matériau

Classe de matériau

Finition

Couleur / Apparance

Accès limité

Option de verrouillage

Stage

Trou de montage

Installation

Taille

Modèle

Type d’accessoire

Finition du corps

Latch Mechanism

Finition de poignée

Class